Schneider-Electric
 
ATV31CU15N4 Bild- myse
ATV31CU15N4
Frequenzumrichter im Gehäuse ATV31, 1,5kW, 500V, IP55
EAN Code EAN Code: 
3389110587807
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar 31
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung Einfache Maschine
Bauweise Gekapselt
Komponentenname ATV31
EMV-Filter Integriert
Versorgungsspannung 380-500 V -15 - +10 %
Frequenz der Stromversorgung 50 - 60 Hz - 5 - 5 %
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Motorleistung (kW) 1,5 kW
Motorleistung (HP) 2 hp
Netzstrom 4,8 A 500 V 1 kA
6,4 A 380 V 1 kA
Scheinleistung 4,2 kVA
Maximal angenommener Kurzschlussstrom (Isc) 5 kA
Nennausgangsstrom 4,1 A 4 kHz
Maximaler Spitzenstrom 6,2 A für 60 s
Verlustleistung in W 61 W bei Nennlast
Drehzahlstellbereich 1…50
Kurzzeitiges Überlastmoment 150…170 % des Motor Bemessungsmoment
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment
Vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.)
Anzahl der Analogeingänge 3
Schutzart (IP) IP55
Zusatzmerkmale
Grenze der Versorgungsspannung 323…550 V
Frequenzgrenzen der Stromversorgung 47,5…63 Hz
Ausgangsfrequenz 0,5…500 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz 2 - 16 kHz einstellbar
Bremsmoment <= 150 % während 60 s mit Bremswiderstand
100 % mit Bremswiderstand, stufenlos einstellbar
50 % ohne Bremswiderstand
Regelkreis PI-Frequenzregler
Schlupfkompensation Motor Deaktivierbar
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Elektrische Verbindung Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6 Terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2,5 mm² AWG 14
Anzugsdrehmoment Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6: 0,6 Nm
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 Nm
Isolation Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Versorgung Interne Versorgung für Logikeingänge 19…30 V, <100 mA Überlastschutz
Interne Versorgung für Logikeingänge 19…30 V, <100 mA Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Referenz-Potentiometer 10…10,8 V, <10 mA Überlastschutz
Interne Versorgung für Referenz-Potentiometer 10…10,8 V, <10 mA Kurzschlussschutz
Messeingänge AI3 Einstellbar auf Strompegel 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm
AI1 Einstellbar auf Spannungspegel 0 - 10 V, Eingangsspannung 30 V max., Impedanz: 30000 Ohm
AI2 Einstellbar auf Spannungspegel +/- 10 V, Eingangsspannung 30 V max., Impedanz: 30000 Ohm
Abtastzeit LI1 - LI6: 4 ms Digitaleingänge
AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
Schaltzeit des Ausgangs AOV, AOC 8 ms für Analogausgänge
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms für Digitalausgänge
Linearitätsfehler +/- 0,2 % für Ausgänge
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs AOC Einstellbar auf Strompegel: 0 - 20 mA, Impedanz: 800 Ohm, Auflösung: 8 bits
AOV Einstellbar auf Spannungspegel: 0 - 10 V, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung: 8 bits
Digitaler Logikeingang Positive Logik (Source) (LI1 - LI6), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Logischer Eingang, nicht verdrahtet (LI1 - LI4), < 13 V (Stellung 1)
Negative Logik (Quelle) (LI1 - LI6), > 19 V (Stellung 0)
Diskrete Ausgangsnummer 2
Digitaler Ausgang Konfigurierbare Relaislogik: (R1A, R1B, R1C) 1 S + 1 Ö - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (R2A, R2B) Öffner (Ö) - 100000 Zyklen
Minimaler Schaltstrom 10 mA 5 V DC R1-R2
Maximaler Schaltstrom 2 A bei 250 V AC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
2 A bei 30 V DC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
5 A bei 250 V AC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
5 A bei 30 V DC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
Diskrete Eingangsnummer 6
Digitaler Eingang (LI1 - LI6) programmierbar bei 24 V, 0…100 mA für PLC, Impedanz: 3.500 Ohm
Hoch und Auslauframpen S, U oder benutzerdefiniert
Linear getrennt einstellbar von 0,1-999,9 ss
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Schutzfunktionen Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Sicherungsstromkreise für Überspannungs- und Unterspannungs-Leitungsversorgung: Antrieb
Sicherheitsfunkt. für Leitungsversorgung mit Phasenverlust, 3-phasige Versorgung: Antrieb
Motor-Phasenunterbrecher: Antrieb
Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde (nur beim Einschalten): Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
Isolierwiderstand >= 500 MOhm 500 V DC für 1 Minute
Lokale Signalisierung 1 LED (rot) für Antriebsspannung
Vier 7-Segment-Anzeigen für CANopen Bus-Status
Zeitkonstante 5 ms für Referenzänderung
Frequenzauflösung Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,1 - 100 Hz
Kommunikationsprotokoll CANopen
Modbus
Steckertyp 1 RJ45 für CANopen via VW3 CANTAP2 Adapter
1 RJ45 für Modbus
Physikalische Schnittstelle RS 485 serielle Multidrop-Verbindung für Modbus
Übertragungsrahmen RTU für Modbus
Übertragungsgeschwindigkeit 10,20,50,125,250,500kbps/1Mbps für CANopen via VW3 CANTAP2 Adapter
4800, 9600 or 19200 bps für Modbus
Anzahl der Adressen 1…127 für CANopen via VW3 CANTAP2 Adapter
1…247 für Modbus
Anzahl der Antriebe 127 für CANopen via VW3 CANTAP2 Adapter
31 für Modbus
Beschriftung CE
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktgewicht 8,8 kg
Montage
Spannungsfestigkeit 2410 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
3400 V AC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
Elektromagnetische Verträglichkeit 1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Normen EN 50178
Produktzertifizierungen CSA
N998
C-Tick
UL
Verschmutzungsgrad 2
Beschichtung TC
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C ohne Leistungsminderung (mit Schutzabdeckung auf der Antriebsoberseite)
-10…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (ohne Schutzabdeckung auf der Antriebsoberseite)
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
>= 1000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 25,6 cm
VPE 1 Breite 28,5 cm
VPE 1 Länge 36,5 cm
VPE 1 Gewicht 6,988 kg
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months